Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS000K

BIS C-108-32/L

Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
32 x 11 x 52 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS000K

Der RFID-LF-Tag BIS C-108-32/L mit dem Order Code BIS000K gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er hat Abmessungen von 32 x 11 x 52 mm und eine runde Antennenform. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten Lesen und Schreiben mit einer Kapazität von 8192 Byte.

Das Gehäuse besteht aus PBT. Der Einbau kann metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall erfolgen. Die Umgebungstemperatur beträgt -30...70 °C, die Lagertemperatur -30...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Für den RFID-LF-Tag gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
32 x 11 x 52 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten