Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 16 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS000N
Der RFID-LF-Tag BIS C-117-05/L mit dem Bestellcode BIS000N gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 30 x 16 mm. Der EEPROM-Speicher bietet 1023 Byte Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff. Das Gehäuse besteht aus PBT und weist die Schutzart IP68 auf.
Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -30...70 °C vorgesehen, während die Lagertemperatur -30...85 °C beträgt. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt