Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS000W

BIS C-121-04/L-SA1

RFID LF Tags (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 11 x 13 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS000W

Der RFID-LF-Tag BIS C-121-04/L-SA1 mit dem Bestellcode BIS000W gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die runde Antenne ist in einem Glasgehäuse mit den Abmessungen Ø 11 x 13 mm ausgeführt. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten können mit 511 Byte gelesen und beschrieben werden. Die Umgebungstemperatur beträgt 10...70 °C, die Lagertemperatur 10...126 °C. Der Tag besitzt die Schutzart IP68. Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 11 x 13 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Lagertemperatur
10...126 °C
Umgebungstemperatur
10...70 °C
Gehäusematerial
Glas
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten