Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS0015
Der RFID-LF-Tag BIS C-122-11/L mit dem Bestellcode BIS0015 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antennenform und misst Ø 10 x 4,5 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; der Speicher für Nutzerdaten bietet 2047 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser. Die Umgebungstemperatur beträgt -30...70 °C, die Lagertemperatur -30...85 °C. Temporär ist eine Lagertemperatur von 120 °C 1x700 h vorgesehen. Die Schutzart ist IP68. Der Einbau kann metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall erfolgen. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.