Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0017

BIS C-127-05/L

Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
53 x 4.8 x 85 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS0017

Der RFID-LF-Tag BIS C-127-05/L mit dem Order Code BIS0017 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er hat Abmessungen von 53 x 4.8 x 85 mm und eine runde Antennenform. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; für Nutzerdaten stehen 1023 Byte zum Lesen und Schreiben zur Verfügung.

Das Gehäuse besteht aus ABS und weist die Schutzart IP65 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in einer Freizone. Die Umgebungstemperatur für den Tag reicht von 0...60 °C, während die Lagertemperatur -20...60 °C beträgt. Die Zulassung beziehungsweise Konformität umfasst CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
53 x 4.8 x 85 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Lagertemperatur
-20...60 °C
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Gehäusematerial
ABS
Schutzart
IP65
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten