Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 26 x 6 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS0019
Das RFID-LF-Tag BIS C-128-05/L mit dem Order Code BIS0019 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Es besitzt eine runde Antenne, misst Ø 26 x 6 mm und verwendet einen EEPROM-Speicher. Für Nutzerdaten stehen 1023 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser und weist die Schutzart IP68 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone.
Die Umgebungstemperatur reicht von -30 bis 70 °C. Für die Lagerung ist ein Temperaturbereich von -30 bis 85 °C vorgesehen; temporär sind 120 °C einmalig für 700 h möglich. Die Zulassung und Konformität umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt