Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 26 x 6 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS001A
Der RFID-LF-Tag BIS C-128-05/L-PR mit dem Bestellcode BIS001A gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er besitzt eine runde Antenne, einen EEPROM-Speicher und Abmessungen von Ø 26 x 6 mm. Für Nutzerdaten stehen 1023 Byte zum Lesen und Schreiben zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser und weist die Schutzart IP68 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Die Umgebungstemperatur beträgt -30...70 °C. Für die Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -30...85 °C; temporär sind 120 °C 1x700 h zulässig. Der RFID-LF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt