Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS001C

BIS C-128-11/L

Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 26 x 6 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS001C

Der RFID-LF-Tag BIS C-128-11/L mit dem Order Code BIS001C gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die runde Antenne ist in einem Gehäuse aus Epoxidharz-Glasfaser ausgeführt und hat die Abmessung Ø 26 x 6 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; für Nutzerdaten stehen 2047 Byte zum Lesen und Schreiben zur Verfügung. Der Tag kann metallfrei in der Freizone, auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Die Schutzart ist IP68. Die Umgebungstemperatur beträgt -30...70 °C, die Lagertemperatur -30...85 °C. Temporär sind 120 °C für 1x700 h vorgesehen. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 26 x 6 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Lagertemperatur temporär
120 °C 1x700 h
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten