Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 15.98 x 7 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS001E
Der RFID-LF-Tag BIS C-130-05/L mit dem Bestellcode BIS001E gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die runde Antennenform ist in einem Gehäuse aus Epoxidharz-Glasfaser integriert. Der Tag hat einen Durchmesser von 15,98 mm und eine Bauhöhe von 7 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; für Nutzerdaten stehen 1023 Byte zum Lesen und Schreiben zur Verfügung.
Der Einbau erfolgt metallfrei in einer Freizone. Die Schutzart beträgt IP68. Die Umgebungstemperatur reicht von -30 bis 70 °C, die Lagertemperatur von -30 bis 85 °C. Der BIS C-130-05/L verfügt über die Zulassungen und Konformitätsangaben CE, UKCA und cULus sowie über WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt