Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS001H

BIS C-130-05/L-SA1

RFID LF Tags (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 15.5 x 7 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS001H

Der RFID-LF-Tag BIS C-130-05/L-SA1 mit dem Ordercode BIS001H gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die runde Antenne ist in einem Gehäuse aus PBT ausgeführt und hat die Abmessungen Ø 15,5 x 7 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 1023 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP68. Der RFID-LF-Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -30 bis 70 °C ausgelegt und kann bei -30 bis 85 °C gelagert werden. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 15.5 x 7 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten