Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
40 x 20 x 80 mm
Antennenform
Stab
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS0029
Der RFID-LF-Tag BIS C-150-05/A-SA1 mit dem Order Code BIS0029 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine Stabantenne und einen EEPROM-Speicher mit 1023 Byte Nutzerdaten für Lese- und Schreibzugriffe. Die Abmessungen betragen 40 x 20 x 80 mm. Das Gehäuse besteht aus POM und weist die Schutzart IP65 auf. Der Tag ist für den Einbau in metallfreier Umgebung beziehungsweise in einer Freizone vorgesehen. Die Umgebungstemperatur reicht von -30 bis 70 °C; die Lagertemperatur beträgt -30 bis 85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt