Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
40 x 22 x 80 mm
Antennenform
Stab
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS002A
Der RFID-LF-Tag BIS C-150-11/A mit dem Bestellcode BIS002A gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine Stabantenne, einen EEPROM-Speicher und 2047 Byte Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff. Die Abmessungen betragen 40 x 22 x 80 mm.
Das Gehäuse besteht aus POM. Die Schutzart ist IP68. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -30...70 °C; die Lagertemperatur beträgt -30...85 °C. Der RFID-LF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über die WEEE-Kennzeichnung.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt