Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS002E

BIS C-150-32/A

Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
40 x 22 x 80 mm
Antennenform
Stab
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS002E

Der RFID-LF-Tag BIS C-150-32/A mit dem Bestellcode BIS002E gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er hat Abmessungen von 40 x 22 x 80 mm und eine stabförmige Antennenform. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Für Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff stehen 8192 Byte zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus POM und weist die Schutzart IP68 auf. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Für den Einsatz ist eine Umgebungstemperatur von -30...70 °C vorgesehen; die Lagertemperatur beträgt -30...85 °C. Der RFID-LF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über die Kennzeichnung WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
40 x 22 x 80 mm
Antennenform
Stab
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
POM
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten