Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
34 x 35 x 34 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS002K
Das RFID-LF-Tag BIS C-190-05/L mit dem Bestellcode BIS002K gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Es verfügt über eine runde Antenne und Abmessungen von 34 x 35 x 34 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; der Speicher für Nutzerdaten bietet 1023 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus PBT und weist die Schutzart IP68 auf. Die Lagertemperatur beträgt -30...85 °C, die Umgebungstemperatur -30...70 °C. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung beziehungsweise eine Freizone vorgesehen. Die Konformitäts- und Zulassungskennzeichnungen des Tags sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt