Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS002N

BIS C-190-32/L

Rechteckige Tags für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
34 x 35 x 34 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS002N

Der RFID-LF-Tag BIS C-190-32/L mit dem Bestellcode BIS002N gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er besitzt eine runde Antennenform und Abmessungen von 34 x 35 x 34 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; der Speicher für Nutzerdaten bietet 8192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff. Das Gehäuse besteht aus PBT, die Schutzart ist IP68.

Der Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -30...70 °C ausgelegt. Die Lagertemperatur beträgt -30...85 °C. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Für das Produkt sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
34 x 35 x 34 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
8192 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten