Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS002Y

BIS C-122-04/L-ZC1

RFID LF Tags (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 15 x 50 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS002Y

Der RFID-LF-Tag BIS C-122-04/L-ZC1 mit dem Order Code BIS002Y gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Die runde Antenne ist in einem Gehäuse aus POM und EP ausgeführt. Bei Abmessungen von Ø 15 x 50 mm verfügt der Tag über einen EEPROM-Speicher und 511 Byte Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff.

Für die Installation sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Die Umgebungstemperatur reicht von 0...70 °C, die Lagertemperatur von -30...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Der BIS C-122-04/L-ZC1 erfüllt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 15 x 50 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
511 Byte
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Gehäusematerial
POM, EP
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten