Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0034

BIS L-100-05/L

Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 20 x 1.6 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (125 kHz) – BIS0034

Der RFID-LF-Tag BIS L-100-05/L mit dem Bestellcode BIS0034 gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er ist schreib-/lesbar und verfügt über eine runde Antennenform. Die Abmessungen betragen Ø 20 x 1,6 mm. Die UID Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 4 Byte. Für Nutzerdaten mit Lesen/Schreiben stehen 192 Byte zur Verfügung; als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz.

Der Tag kann metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser, GF. Die Schutzart ist IP67. Der Temperaturbereich für die Umgebung beträgt -25...85 °C, die Lagertemperatur reicht von -40...95 °C. Als Zulassung/Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 20 x 1.6 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Speichertyp
EEPROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur
-40...95 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser, GF
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten