Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)
RFID LF Tags (125 kHz) – BIS0038
Der RFID-LF-Tag BIS L-101-05/L-RO mit dem Bestellcode BIS0038 gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne und kommuniziert ausschließlich lesend. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 5 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Der Tag hat einen Durchmesser von 30 mm und eine Höhe von 1,6 mm.
Für den Einbau sind metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser (GF). Die Schutzart ist IP67. Der RFID-Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -25 bis 85 °C ausgelegt; die Lagertemperatur beträgt -40 bis 95 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.