Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)
RFID LF Tags (125 kHz) – BIS003C
Der RFID-LF-Tag BIS L-102-05/L-RO mit dem Bestellcode BIS003C gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er hat einen Durchmesser von 50 mm und eine Bauhöhe von 1,6 mm. Die Antennenform ist rund. Die Kommunikation erfolgt nur lesbar; die UID-Seriennummer ist ebenfalls nur lesbar und hat eine Länge von 5 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz.
Der RFID-LF-Tag kann metallfrei in der Freizone, auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Das Gehäusematerial ist Epoxidharz-Glasfaser (GF). Die Lagertemperatur reicht von -40 bis 95 °C, die Umgebungstemperatur von -25 bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE und UKCA sowie die WEEE-Kennzeichnung.