Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS003E

BIS L-103-05/L

Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 12.4 x 2 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (125 kHz) – BIS003E

Der RFID-LF-Tag BIS L-103-05/L mit dem Bestellcode BIS003E gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz) und ist für das Schreiben und Lesen ausgeführt. Er hat einen Durchmesser von 12,4 mm und eine Höhe von 2 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 4 Byte. Für die Nutzerdaten stehen 192 Byte mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung; als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Die Antennenform ist rund.

Der Tag kann metallfrei in einer Freizone, auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 85 °C. Für die temporäre Lagerung sind -40 bis 130 °C für 1x1000 h vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus PPS und EP und besitzt die Schutzart IP68. Der BIS L-103-05/L trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 12.4 x 2 mm
Kommunikation
Schreib-/Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
4 Byte
Nutzerdaten, lesen/schreiben
192 Byte
Speichertyp
EEPROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur temporär
-40...130 °C 1x1000 h
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
PPS, EP
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten