Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Nicht im Webshop verfügbar

BIS003F

BIS L-103-05/L-RO

Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 12.4 x 2 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
5 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (125 kHz) – BIS003F

Der RFID-LF-Tag BIS L-103-05/L-RO mit dem Bestellcode BIS003F gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er hat einen Durchmesser von 12,4 mm und eine Höhe von 2 mm. Die Kommunikation ist nur lesbar. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 5 Byte. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die integrierte Antenne ist rund ausgeführt.

Für den Einbau sind metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus PPS und EP. Die Umgebungstemperatur beträgt -25...85 °C. Für die temporäre Lagerung gilt ein Temperaturbereich von -40...130 °C für 1x1000 h. Der RFID-LF-Tag besitzt die Schutzart IP68 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 12.4 x 2 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
5 Byte
Speichertyp
EEPROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur temporär
-40...130 °C 1x1000 h
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
PPS, EP
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten