Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)
RFID LF Tags (125 kHz) – BIS003T
Der RFID-Tag BIS L-201-03/L mit dem Order Code BIS003T gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er arbeitet mit Nur-Lese-Kommunikation und verfügt über eine nur lesbare UID-Seriennummer mit einer Länge von 5 Byte. Als Speichertyp kommt PROM zum Einsatz. Die Antennenform ist rund. Der Tag hat einen Durchmesser von 30 mm und eine Höhe von 1,6 mm.
Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser (GF). Die Schutzart ist IP67. Der Temperaturbereich für die Umgebung reicht von -40 bis 85 °C, die Lagertemperatur von -40 bis 95 °C. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.