Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS003U

BIS L-202-03/L

Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 50 x 1.6 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
5 Byte
Speichertyp
PROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (125 kHz) – BIS003U

Der RFID-LF-Tag BIS L-202-03/L mit dem Bestellcode BIS003U arbeitet in der Produktgruppe LF (125 kHz) und ist ausschließlich lesbar. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 5 Byte. Als Speichertyp kommt PROM zum Einsatz. Die runde Ausführung besitzt einen Durchmesser von 50 mm und eine Höhe von 1,6 mm.

Für die Montage ist der Tag metallfrei in einer Freizone, auf Metall oder bündig in Metall einsetzbar. Das Gehäuse besteht aus Epoxidharz-Glasfaser (GF). Die Umgebungstemperatur reicht von -40 bis 85 °C, während die Lagertemperatur -40 bis 95 °C beträgt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 50 x 1.6 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
5 Byte
Speichertyp
PROM
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur
-40...95 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser, GF
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten