Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 12.4 x 2 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
UID Seriennummer, nur lesbar
5 Byte
Speichertyp
PROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (125 kHz) – BIS003W
Der RFID-LF-Tag BIS L-203-03/L mit Order Code BIS003W gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne, ist nur lesbar und verwendet den Speichertyp PROM. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und hat eine Länge von 5 Byte. Das Gehäuse aus PA 6 misst Ø 12.4 x 2 mm.
Der Einbau kann in einer metallfreien Freizone, auf Metall oder bündig in Metall erfolgen. Die Umgebungstemperatur liegt bei -25...85 °C. Die Lagertemperatur beträgt temporär -40...130 °C bei 1x1000 h. Die Schutzart ist IP68. Der RFID-LF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt