Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0046

BIS M-112-02/L

RFID HF Tags (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 50 x 3.3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS0046

Der RFID-HF-Tag BIS M-112-02/L mit dem Order Code BIS0046 gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat eine runde Antenne und Abmessungen von Ø 50 x 3,3 mm. Die UID-Seriennummer ist nur lesbar und 8 Byte lang. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten umfassen 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.

Der Tag ist für einen metallfreien Einbau in der Freizone ausgeführt und besitzt ein Gehäuse aus PA 6 mit der Schutzart IP68. Die Umgebungstemperatur reicht von -25 bis 85 °C. Für die Lagerung gilt ebenfalls ein Bereich von -25 bis 85 °C; temporär sind 140 °C 1x100 h sowie -40 °C bis 90 °C 1x1000 h möglich. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 50 x 3.3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
FRAM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2000 Byte
Lagertemperatur
-25...85 °C
Lagertemperatur temporär
140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Gehäusematerial
PA 6
Schutzart
IP68
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten