Runde Tags für den HF-Bereich (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS004A
Der RFID-HF-Tag BIS M-122-02/A mit dem Bestellcode BIS004A gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 10 x 4,5 mm. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; unterstützt wird der Datenträgertyp DIN ISO 15693. Die Nutzerdaten bieten eine Les-/Schreibkapazität von 2000 Byte. Die nur lesbare UID-Seriennummer hat eine Länge von 8 Byte.
Das Gehäuse besteht aus PA 12 mit PU-Verguss und weist die Schutzart IP67 auf. Als Einbauoptionen sind metallfreier Einbau (Freizone), Montage auf Metall sowie bündiger Einbau in Metall vorgesehen. Die Umgebungstemperatur reicht von -25 bis 70 °C, die Lagertemperatur von -25 bis 85 °C. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.