RFID HF Tags (13,56 MHz)
RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS004C
Der RFID-HF-Tag BIS M-122-02/A-ZC1 mit dem Order Code BIS004C gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz). Er hat eine runde Antenne und Abmessungen von Ø 15 x 50 mm. Die nur lesbare UID-Seriennummer besitzt eine Länge von 8 Byte. Als Speichertyp kommt FRAM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 2000 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäusematerial besteht aus POM, PA 12 und PU-Verguss. Die Schutzart ist IP67. Die Lagertemperatur beträgt -25...85 °C, während der Temperaturbereich für die Umgebung bei -25...70 °C liegt. Für die Montage sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der RFID-HF-Tag verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.