Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS0067

BIS C-305-PU1-05

Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 5.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS0067

Der RFID-LF-Reader BIS C-305-PU1-05 mit dem Order Code BIS0067 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde, integrierte Antenne und misst 25 x 10 x 50 mm. Für den Einbau sind eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über eine M12x1-Buchse mit 5.00 m PU-Anschlussleitung. Das Gehäuse besteht aus ABS, GF16.

Die Umgebungstemperatur für den Reader beträgt 0...70 °C. Für die Lagerung ist ein Temperaturbereich von -20...85 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Der RFID-LF-Reader verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
25 x 10 x 50 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 5.00 m, PU
Gehäusematerial
ABS, GF16
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten