Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 16 x 35 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
0.30 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS006E
Der RFID-LF-Reader BIS C-306-PU1-00,3-SA1 mit der Bestellnummer BIS006E gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er besitzt eine runde, integrierte Antenne und misst Ø 16 x 35 mm. Für den Einbau stehen eine metallfreie Freizone, die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall zur Verfügung. Der Anschluss besteht aus 0,30 m PU. Das Gehäuse ist aus vernickeltem Messing gefertigt. Der RFID-LF-Reader ist für Umgebungstemperaturen von 0 bis 70 °C ausgelegt; die Lagertemperatur beträgt -20 bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt