Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 18 x 80 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Buchse, 10.00 m, PU
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS0079
Der RFID-LF-Reader BIS C-319-PU1-10 mit der Bestellnummer BIS0079 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde, integrierte Antenne und misst Ø 18 x 80 mm. Die Montage erfolgt metallfrei in einer Freizone. Für den Anschluss ist eine M12x1-Buchse mit 10,00 m PU-Leitung vorhanden. Das Gehäuse besteht aus blauem PBT, die Muttern aus schwarzem PA 6.6. Die Umgebungstemperatur reicht von 0 bis 70 °C, die Lagertemperatur von -20 bis 85 °C. Der RFID-LF-Reader besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt