Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 70.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Stecker
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS007L
Der RFID-LF-Leser BIS C-323/10-S4 mit dem Order-Code BIS007L gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde, integrierte Antenne und einen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305) und hat die Abmessungen Ø 30 x 70,5 mm. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Die Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 70 °C, die Lagertemperatur -20 bis 85 °C. Der Leser besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt