Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS007P

BIS C-325/01-S4

Reader für den LF-Bereich (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 18 x 45 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Stecker
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Reader (70/455 kHz) – BIS007P

Der RFID-LF-Reader BIS C-325/01-S4 mit dem Bestellcode BIS007P gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne, misst Ø 18 x 45 mm und wird über einen M12x1-Stecker angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4571). Für den Einbau sind metallfreie Bereiche (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen. Die Umgebungstemperatur liegt bei 0...70 °C, die Lagertemperatur bei -20...85 °C. Der Reader hat die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 18 x 45 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Stecker
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571), Edelstahl (1.4571)
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten