Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS008U

BIS C-600-007-650-00-KL1

RFID LF Auswerteeinheiten (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
RS232
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Auswerteeinheiten (70/455 kHz) – BIS008U

Die RFID-LF-Auswerteeinheit BIS C-600-007-650-00-KL1 mit dem Order Code BIS008U gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz) und unterstützt die RFID-Technologie LF 70/455 kHz (BIS C). Für den Anschluss stehen zwei S/L-Köpfe beziehungsweise Antennen zur Verfügung. Die Schnittstelle ist als RS232 ausgeführt, der Anschluss erfolgt über eine 19-polige Klemmenleiste.

Die Betriebsspannung beträgt 19,2…28,8 VDC. Das Gehäuse besteht aus ABS. Die Auswerteeinheit ist für eine Umgebungstemperatur von 0…60 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65 mit S/Lesekopf. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
RS232
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
ABS
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit S/Lesekopf
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anschluss
Klemmenleiste, 19-polig
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten