Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS00A9

BIS C-602-019-670-03-KL2

RFID LF Auswerteeinheiten (70/455 kHz)

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
1
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
1
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
ABS
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit S/Lesekopf
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Anschluss
Klemmenleiste, 19-polig, 25.00 cm
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten