Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID LF Auswerteeinheiten (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
LF 70/455 kHz (BIS C )
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-602-028-650-03-KL2 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
-
Listenpreis
|
1.623,64 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | LF (70/455 kHz) | Universal-Auswerteeinheiten |
|---|---|---|
| Schnittstelle |
Profibus DP Slave galvanisch getrennt |
- |
| Unterstützte RFID Technologien | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 2 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Gehäusematerial | ABS | Zink, Druckguss |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP65, mit S/Lesekopf | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Anschluss | Klemmenleiste, 19-polig |
M12x1-Stecker, 5-polig, B-codiert M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
| Schnittstelle | - | Profibus: DP Slave |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt