Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS00C6

BIS L-400-035-001-02-S115

LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Funktionsprinzip
Lesegerät
Abmessung
40 x 41 x 120 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Funktionsprinzip
Lesegerät
Abmessung
40 x 41 x 120 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
PBT
Schnittstelle
RS422
Betriebsspannung Ub
19.2...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten