IO-Link Reader für den LF-Bereich (125kHz)
LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit – BIS00CZ
Der LF-Schreib-/Lesekopf BIS L-409-045-001-07-S4 mit dem Order Code BIS00CZ gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz) und arbeitet als Lesegerät. Die Abmessungen betragen 40 x 41 x 120 mm. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Die integrierte Antenne ist rund ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus PBT.
Als Schnittstelle dient IO-Link mit jeweils 8 Byte Prozessdaten IN und Prozessdaten OUT. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 18...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von 0...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über die Kennzeichnung WEEE.