Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4

IO-Link Reader für den LF-Bereich (125kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Funktionsprinzip
Lesegerät
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit – BIS00E0

Der LF-Schreib-/Lesekopf BIS L-409-045-002-07-S4 mit dem Bestellcode BIS00E0 arbeitet im Frequenzbereich 125 kHz nach dem Funktionsprinzip Lesegerät. Die Ausführung mit integrierter Auswerteeinheit verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 18 x 75 mm. Für den Einbau ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU. Das Gehäusematerial ist Messing; das Interface besteht aus vernickeltem PBT.

Als Schnittstelle dient IO-Link mit 8 Byte Prozessdaten IN und 8 Byte Prozessdaten OUT. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC, der Temperaturbereich der Umgebung 0...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der LF-Schreib-/Lesekopf verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Funktionsprinzip
Lesegerät
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU
Gehäusematerial
Messing, Interface PBT, vernickelt
Schnittstelle
IO-Link
Prozessdaten IN
8 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten