IO-Link Reader für den LF-Bereich (125kHz)
LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit – BIS00E2
Der LF-Schreib-/Lesekopf BIS L-409-045-004-07-S4 mit der Bestellbezeichnung BIS00E2 arbeitet in der Produktgruppe LF (125 kHz) und verwendet das Funktionsprinzip Lesegerät. Die Abmessungen betragen 25 x 10 x 50 mm. Für die Montage ist eine metallfreie Umgebung (Freizone) vorgesehen. Die integrierte Antenne besitzt eine runde Form. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker mit 0.50 m PU-Anschlussleitung. Das Gehäuse besteht aus ABS, das Interface aus PBT.
Als Schnittstelle dient IO-Link mit jeweils 8 Byte Prozessdaten IN und Prozessdaten OUT. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Der LF-Schreib-/Lesekopf ist für Umgebungstemperaturen von 0...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP67 auf. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.