Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID LF Auswerteeinheiten (125 kHz)
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Schnittstelle
RS232
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS L)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6020-007-050-00-ST15 | BIS L-6000-007-050-00-ST15 | |
|
-
Listenpreis
|
1.536,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | LF (125 kHz) | LF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Schnittstelle | RS232 | RS232 |
| Unterstützte RFID Technologien | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 2 | 2 |
| Betriebsspannung Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss | ABS |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP65, mit Steckverbinder | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anschluss |
Stecker, 4-polig Stecker, 5-polig |
Stecker, 4-polig Stecker, 5-polig |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt