Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Auswerteeinheiten für den LF-Bereich (125 kHz)
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS L)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
1.834,71 EUR
Listenpreis
|
1.224,44 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | LF (125 kHz) | Universal-Auswerteeinheiten |
|---|---|---|
| Schnittstelle |
Profibus DP Slave galvanisch getrennt |
- |
| Unterstützte RFID Technologien | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 2 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Umgebungstemperatur | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP65, mit Steckverbinder | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Anschluss |
Stecker, 5-polig, B-codiert M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert Stecker, 5-polig |
M12x1-Stecker, 5-polig, B-codiert M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert 7/8"-Stecker, 5-polig |
| Schnittstelle | - | Profibus: DP Slave |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt