Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS00F0

BIS M-6022-019-050-03-ST14

Auswerteeinheiten für den HF-Bereich (13.56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
HF 13.56 MHz (BIS M)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Schnittstelle
Profibus DP Slave
galvanisch getrennt
Unterstützte RFID Technologien
HF 13.56 MHz (BIS M)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
2
Betriebsspannung Ub
19.2...28.8 VDC
Gehäusematerial
Aluminium, Druckguss
Umgebungstemperatur
0...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anschluss
Stecker, 5-polig, B-codiert
M12x1-Buchse, 5-polig, B-codiert
Stecker, 5-polig
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten