Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BIS00HE

BIS C-60R-002-08P-PU-10

LF-Schreib-/Leseköpfe (70/455 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 95 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Kabel (geschirmt), 15-polig, 10.00 m, PU
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 95 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Kabel (geschirmt), 15-polig, 10.00 m, PU
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schnittstelle
8x8 Bit parallel
Umgebungstemperatur
0...50 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
EAC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten