Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 22 x 21 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
2047 Byte
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS00J1
Der RFID-LF-Tag BIS C-140-11/L-M8 mit dem Order Code BIS00J1 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne, einen EEPROM-Speicher und bietet 2047 Byte Nutzerdaten mit Lese-/Schreibzugriff. Die Abmessungen betragen Ø 22 x 21 mm. Das Gehäuse besteht aus Stahl, PA 12 und GF30 und ist beschichtet. Für den Einbau stehen die Optionen metallfrei (Freizone), auf Metall sowie bündig in Metall zur Verfügung. Die Umgebungstemperatur für den Tag liegt bei -25...70 °C; die Lagertemperatur reicht von -25...95 °C. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt