Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Datenschrauben für den LF-Bereich (70/455 kHz)
Produktgruppe
LF (70/455 kHz)
Abmessung
Ø 22 x 21 mm
Antennenform
rund
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
1023 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (70/455 kHz) – BIS00J2
Der RFID-LF-Tag BIS C-140-05/L-M8 mit dem Bestellcode BIS00J2 gehört zur Produktgruppe LF (70/455 kHz). Er verfügt über eine runde Antenne und misst Ø 22 x 21 mm. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz; die Nutzerdaten bieten 1023 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.
Das Gehäuse besteht aus Stahl, PA 12 und GF30 und ist beschichtet. Der Tag kann metallfrei in der Freizone, auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Die Lagertemperatur beträgt -25...95 °C; für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ist der Tag ausgelegt. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt