Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID LF Datenkoppler (70/455 kHz)
Bauform 2
M16x1
Antennenform
rund
Kabellänge L
0.20 m
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Abgekündigt
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Bauform 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Antennenform | rund | rund |
| Kabellänge L | 0.20 m | 2.00 m |
| Lagertemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Gehäusematerial | Messing, ABS-GF16, vernickelt | Messing, ABS-GF16, vernickelt |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Einbau |
metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall |
metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt