Datenkoppler für den LF-Bereich (70/455 kHz)
RFID LF Datenkoppler (70/455 kHz) – BIS00JH
Der RFID LF Datenkoppler BIS C-380-06/06-00,3 mit dem Bestellcode BIS00JH verfügt über die Bauformen M16x1 bei Bauform 1 und Bauform 2. Die Antennenform ist rund, die Kabellänge L beträgt 0,30 m. Das Gehäusematerial ist Messing; die Muttern bestehen aus Messing und sind vernickelt. Zusätzlich ist die Ausführung vernickelt.
Der Datenkoppler ist für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 70 °C ausgelegt. Die Lagertemperatur reicht von -20 bis 85 °C. Die Schutzart lautet IP67. Als Einbauoptionen sind metallfreie Montage in der Freizone, Montage auf Metall sowie bündiger Einbau in Metall vorgesehen. Die Zulassung und Konformität umfassen CE, UKCA und WEEE.