Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00KJ

BIS L-244-03/L

Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 10.2 x 4.5 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID LF Tags (125 kHz) – BIS00KJ

Der RFID-LF-Tag BIS L-244-03/L mit dem Order-Code BIS00KJ gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz) und verfügt über eine runde Antenne. Die Kommunikation erfolgt nur lesend. Bei einer Abmessung von Ø 10,2 x 4,5 mm kann der Tag metallfrei (Freizone), auf Metall oder bündig in Metall eingebaut werden. Das Gehäuse besteht aus PEEK, GF30, mit EP-Verguss. Die Schutzart ist IP67. Der Tag ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -30 bis 70 °C ausgelegt; die Lagertemperatur beträgt -30 bis 85 °C. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 10.2 x 4.5 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
Lagertemperatur
-30...85 °C
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Gehäusematerial
PEEK, GF30, mit EP Verguss
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten