Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Runde Tags für den LF-Bereich (125 kHz)
Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 15.3 x 4.5 mm
Kommunikation
Nur Lesbar
Antennenform
rund
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID LF Tags (125 kHz) – BIS00KK
Der RFID-LF-Tag BIS L-245-03/L mit dem Bestellcode BIS00KK gehört zur Produktgruppe LF (125 kHz). Er hat eine runde Antennenform und Abmessungen von Ø 15,3 x 4,5 mm. Die Kommunikation ist nur lesbar. Für den Einbau sind eine metallfreie Umgebung (Freizone), die Montage auf Metall sowie der bündige Einbau in Metall vorgesehen.
Das Gehäuse besteht aus PEEK, GF30, mit EP-Verguss. Die Umgebungstemperatur reicht von -30 bis 70 °C, die Lagertemperatur von -30 bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Der RFID-LF-Tag erfüllt CE und UKCA und ist WEEE-konform.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt