Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIS00KM

BIS M-115-03/A

Smart Label für den HF-Bereich (13,56 MHz)

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
25 x 3 x 65 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID HF Tags (13,56 MHz) – BIS00KM

Der RFID-HF-Tag BIS M-115-03/A mit dem Bestellcode BIS00KM gehört zur Produktgruppe HF (13,56 MHz) und unterstützt Datenträgertypen nach DIN ISO 15693. Seine Abmessungen betragen 25 x 3 x 65 mm, die Antennenform ist rund. Der Tag verfügt über eine UID-Seriennummer mit einer Länge von 8 Byte und ausschließlich lesbarem Zugriff. Als Speichertyp kommt EEPROM zum Einsatz. Die Nutzerdaten umfassen 112 Byte mit Lese-/Schreibzugriff.

Das Gehäusematerial besteht aus Epoxidharz-Glasfaser und PVC. Die Schutzart ist IP65. Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Die Lagertemperatur reicht von -30...60 °C, die Umgebungstemperatur von -25...50 °C. Für den BIS M-115-03/A sind CE und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformitätsangaben angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
25 x 3 x 65 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
Nutzerdaten, lesen/schreiben
112 Byte
Lagertemperatur
-30...60 °C
Umgebungstemperatur
-25...50 °C
Gehäusematerial
Epoxidharz-Glasfaser
PVC
Schutzart
IP65
Einbau
metallfrei (Freizone)
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten